Šipkasti materijal tipa cijevi

Kao i okrugle šipke, cijevi od iglidur® šipkastog materijala mogu se naručiti u pojedinačnim duljinama od 100 do 1000 mm i s vanjskim promjerom od 110, 125 i 150 mm. Zbog niskih koeficijenata trenja tijekom suhog rada i dobre otpornosti na kemikalije, šuplje šipke izrađene od plastike koriste se u mnogim primjenama i također ih je lako strojno obrađivati. Zbog uporabe bez podmazivanja, plastične cijevi osobito su prikladne tamo gdje se moraju ispuniti visoki higijenski zahtjevi kao što su medicinska oprema ili prehrambena i ambalažna industrija. Štoviše, malo habanje cijevnog šipkastog materijala jamči značajno smanjenje vremena održavanja i troškova nastalih zbog zaustavljanja. Izostanak podmazivanja pojednostavljuje čišćenje materijala i skraćuje vrijeme potrebno za to.

Broj proizvoda: 0
Nažalost, trenutno nema dostupnih proizvoda u ovoj kategoriji. Trebate li podršku ili prilagođeno rješenje? igus® LiveChat će vam odmah pomoći! Ili pošaljite nam poruku!

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation