Spojka

Spojnica ima dva različita oslonca osi: četvrtastu i okruglu. Međutim, spojka s čahurom za širenje dostupna je samo sa okruglim osloncem osi. Elastomer je izrađen od TPU polimera i može se zamijeniti ako dođe do habanja. Osim toga, promjeri rupa na strani motora i osi također se mogu prilagoditi. Prednosti spojke iz tvrtke igus su te da imaju tvrdoću shore-a od 98Sh A i također imaju ekstremnu otpornost na temperature u rasponu od -30°C do 100°C.

Broj proizvoda: 0
Nažalost, trenutno nema dostupnih proizvoda u ovoj kategoriji. Trebate li podršku ili prilagođeno rješenje? igus® LiveChat će vam odmah pomoći! Ili pošaljite nam poruku!