Linearni aktuatori

Linearni aktuatori su spoj koračnog motora sa šupljom osovinom, vretenom i maticom. Prednost ovog dizajna je što može apsorbirati velike aksijalne sile s kojima konvencionalni koračni motori ne mogu pratiti. Opsežan portfelj proizvoda može se koristiti za vretena, koja uključuju, npr. navoje s visokim korakom, trapezne i metričke navoje, kao i razne metale. Osim toga, duljina vretena i matica s prirubnicom dostupna u standardu mogu se konfigurirati. NEMA 11, 17 i 23 - veličine prirubnice 28 mm, 42 mm i 56 mm dostupne su u online trgovini. Po izboru, enkoder se može dodati bilo kojoj veličini instalacije.

Broj proizvoda: 0
Nažalost, trenutno nema dostupnih proizvoda u ovoj kategoriji. Trebate li podršku ili prilagođeno rješenje? igus® LiveChat će vam odmah pomoći! Ili pošaljite nam poruku!