koračni motor

Naši igus koračni motori dostupni su u klasičnim veličinama od Nema 8 do Nema 34 s dimenzijom prirubnice od 20 mm - 86 mm. Odaberite između različitih verzija kao što su koračni motori osovine, koračni motori vretena i specijalistički motori. Izdržljivi i bez održavanja drylin koračni motori mogu se proširiti s metričkim konektorima, kočnicama i enkoderima. Pouzdano rade na temperaturama između -10 i +50 °C. Još jedna prednost koračnih motora je ta što su kompatibilni s najčešćim kontrolerima motora te je zbog toga pozicioniranje moguće i bez enkodera. Koračni motori koriste se u medicinskoj tehnologiji, laboratorijskoj automatizaciji, prilagodbi formata i industrijskoj automatizaciji. Naši koračni motori pogodni su za trenutnu kupnju putem online trgovini i spremni su za otpremu u samo 24 sata.

Broj proizvoda: 0
Unfortunately, there are currently no products available in this category. Do you need assistance or a customized solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!