igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 2
- 80% brže punjenje (u usporedbi s CFX rasterećenjem od naprezanja), otvara se s obje strane za sastavljanje u sekundi
- Fleksibilan tip saća za povećanu silu držanja
- Tribološki optimiziran tip saća za najbolji prijem
- Različiti kabeli promjera od 2 mm do 17 mm mogu se jednostavno rasteretiti
- Kabele se mogu lako zamijeniti
- Jednostavno pozicioniranje kabela
- Unutarnja širina [Bi]: 100 - 400 mm
- Unutarnja visina [hi]: 62 mm
- Za serije: E2.48, 3400, 3500, 3450, 3480, R2.48, 167, 168, E4.48L, R4.48L, E4.42, H4.42, R4.42, E61.52, E6.52, R6.52
igus-icon-lieferzeitCFU.V.64.40.100.25.01
100