igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutarnja visina [Hi]
15 mm
Maks. promjer kabela
12 mm

Princip otvaranja
Neotvorivo
Unutarnja širina [Bi]
10 mm
radijus savijanja [R]
25 mm
Struktura članka i izračun cijene
Fiksni dio nije u sredini
mm
Ukupna cijena
plus PDV i troškovi dostaveCijena na zahtjev
spremno za isporuku za 24-48 sati
Popis dijelova
(1)e-lanac
Art. br. : 08.10.025.035,50 EUR
Serija energetskih lanaca 08 | Jednodijelni tip, neotvoriv | Unutarnja visina: 15 mmPrimjena
igus-icon-checkNepodržano
Kliziti
vertikalno viseće
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeit-dot08.10.025.01025