igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutarnja visina [Hi]
10.3 mm
Maks. promjer kabela
8 mm

Princip otvaranja
Otvara se duž vanjskog radijusa
Unutarnja širina [Bi]
16 mm
radijus savijanja [R]
18 mm
Struktura članka i izračun cijene
Fiksni dio nije u sredini
mm
Ukupna cijena
plus PDV i troškovi dostaveCijena na zahtjev
spremno za isporuku za 24-48 sati
Popis dijelova
(1)e-lanac
Art. br. : B07.16.018.046,00 EUR
Energetski lanac serije B07 | Otvoriv s jedne strane duž vanjskog radijusa | Unutarnja visina: 10,3 mmPrimjena
igus-icon-checkNepodržano
Kliziti
vertikalno viseće
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeit-dotB07.16.018.01618