igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutarnja visina [Hi]
14.3 mm
Maks. promjer kabela
12 mm

Princip otvaranja
Otvara se duž vanjskog radijusa
Unutarnja širina [Bi]
16 mm
radijus savijanja [R]
28 mm
Struktura članka i izračun cijene
Fiksni dio nije u sredini
mm
Ukupna cijena
plus PDV i troškovi dostaveCijena na zahtjev
spremno za isporuku za 24-48 sati
Popis dijelova
(1)e-lanac
Art. br. : B09.16.028.049,50 HRK
Serija energetskih lanaca B09 | Otvara se s jedne strane duž vanjskog radijusa | Unutarnja visina: 14,3 mmPrimjena
igus-icon-checkNepodržano
Kliziti
vertikalno viseće
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeit-dotB09.16.028.01628