igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutarnja visina [Hi]
14.4 mm
Max. cable diameter
12.5 mm

Princip otvaranja
Otvara se duž vanjskog radijusa
Unutarnja širina [Bi]
10 mm
radijus savijanja [R]
28 mm
Struktura članka i izračun cijene
Fiksni dio nije u srediniinfo
info
Ukupna cijena
plus PDV i troškovi dostaveCijena na zahtjev
spremno za isporuku za 24-48 sati
Popis dijelova
(1)e-lanac
Art. br. : E2.15.10.028.036,00 EUR
Energy chain series E2.15 | Openable from both sides along the outer radius | Inner height: 14.4mmPrimjena
igus-icon-checkNepodržano
Kliziti
vertikalno viseće
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeit-dotE2.15.10.028.01028