igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutarnja visina [Hi]
21 mm
Maks. promjer kabela
17 mm

Princip otvaranja
Otvara se duž vanjskog radijusa
Unutarnja širina [Bi]
25 mm
radijus savijanja [R]
63 mm
Struktura članka i izračun cijene
Fiksni dio nije u sredini
mm
Ukupna cijena
plus PDV i troškovi dostaveCijena na zahtjev
spremno za otpremu za 24-48 sati
Popis dijelova
(1)e-lanac
Art. br. : 118.025.063.064,35 HRK
Energetska cijev R118 | Isplativa zaštita od prljavštine i strugotine | Unutarnja visina: 21 mmPrimjena
igus-icon-checkNepodržano
Kliziti
vertikalno viseće
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeit-dot118.025.063.02563