igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutarnja visina [Hi]
50 mm
Max. cable diameter
46 mm

Princip otvaranja
Otvara se duž unutarnjeg radijusa
Unutarnja širina [Bi]
50 mm
radijus savijanja [R]
100 mm
Struktura članka i izračun cijene
Fiksni dio nije u srediniinfo
info
Ukupna cijena
plus PDV i troškovi dostaveCijena na zahtjev
spremno za isporuku za 72 sata
Popis dijelova
(1)e-lanac
Art. br. : 167.050.100.0.+131,22 EUR
Energetska cijev R167 | Isplativa zaštita od prljavštine i strugotina, otvara se s obje strane duž unutarnjeg radijusa| Unutarnja visina: 50 mmPrimjena
igus-icon-checkNepodržano
Kliziti
vertikalno viseće
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeit167.050.100.0.+50100