igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutarnja visina [Hi]
32 mm
Maks. promjer kabela
25 mm

Princip otvaranja
Otvara se duž vanjskog radijusa
Unutarnja širina [Bi]
23 mm
radijus savijanja [R]
40 mm
Struktura članka i izračun cijene
Fiksni dio nije u sredini
mm
Ukupna cijena
plus PDV i troškovi dostaveCijena na zahtjev
spremno za otpremu u roku od 48 sati
Popis dijelova
(1)e-lanac
Art. br. : E16.2.040.037,29 HRK
Energy chain serija E16 | Split crossbars duž vanjskog radijusa| Unutarnja visina: 32mmPrimjena
igus-icon-checkNepodržano
Kliziti
vertikalno viseće
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeitE16.2.040.02340