igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutarnja visina [Hi]
9.4 mm
Maks. promjer kabela
5.5 mm

Princip otvaranja
Otvara se duž vanjskog radijusa
Unutarnja širina [Bi]
10 mm
radijus savijanja [R]
18 mm
Struktura članka i izračun cijene
Fiksni dio nije u sredini
mm
Ukupna cijena
plus PDV i troškovi dostaveCijena na zahtjev
spremno za isporuku za 24-48 sati
Popis dijelova
(1)e-lanac
Art. br. : E045.10.018.036,19 EUR
Energy chain series E045 | Razdvojene poprečne grede duž vanjskog radijusa| Unutarnja visina: 9,4 mmPrimjena
igus-icon-checkNepodržano
Kliziti
vertikalno viseće
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeit-dotE045.10.018.01018