igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutarnja visina [Hi]
24.3 mm
Maks. promjer kabela
20 mm

Princip otvaranja
Otvara se duž vanjskog radijusa
Unutarnja širina [Bi]
57 mm
radijus savijanja [R]
55 mm
Struktura članka i izračun cijene
Fiksni dio nije u sredini
mm
Ukupna cijena
plus PDV i troškovi dostaveCijena na zahtjev
spremno za isporuku za 24-48 sati
Popis dijelova
(1)e-lanac
Art. br. : E200.05.055.046,20 HRK
Energy chain serija E200 | Podijeljene prečke po vanjskom radijusu| Unutarnja visina: 24,3 mmPrimjena
igus-icon-checkNepodržano
Kliziti
vertikalno viseće
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeit-dotE200.05.055.05755