igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutarnja visina [Hi]
48.5 mm
Maks. promjer kabela
20 mm

Princip otvaranja
Otvara se duž unutarnjeg radijusa
Unutarnja širina [Bi]
100 mm
radijus savijanja [R]
75 mm
Struktura članka i izračun cijene
Fiksni dio nije u sredini
mm
Ukupna cijena
plus PDV i troškovi dostaveCijena na zahtjev
spremno za otpremu u roku od 48 sati
Popis dijelova
(1)e-lanac
Art. br. : Z300.2/45.075.086,40 HRK
Energetski lanac serije Z300.2 | Sa 2 komore, kabeli se mogu umetati duž unutarnjeg radijusa | Unutarnja visina: 48.5mmPrimjena
igus-icon-checkNepodržano
Kliziti
vertikalno viseće
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeitZ300.2/45.075.010075