igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutarnja visina [Hi]
37.1 mm
Max. cable diameter
20 mm

Princip otvaranja
Otvara se duž vanjskog radijusa
Unutarnja širina [Bi]
100 mm
radijus savijanja [R]
63 mm
Struktura članka i izračun cijene
Fiksni dio nije u srediniinfo
info
Ukupna cijena
plus PDV i troškovi dostaveCijena na zahtjev
spremno za isporuku za 24-48 sati
Popis dijelova
(1)e-lanac
Art. br. : E26.2/45.063.056,70 EUR
Energy chain series E26.2 | With 2 chambers, cables can be pushed in along the outer radius | Inner height: 37.1mmPrimjena
igus-icon-checkNepodržano
Kliziti
vertikalno viseće
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeit-dotE26.2/45.063.010063