Serija E065.2 energy chain | Dva odjeljka, kabeli se mogu umetati s vanjskog radijusa | Unutarnja visina: 11,3 mm

easy chain serija E065.2
igus-icon-lupe
E065.2/9.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E065.2/9.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E065.2/9.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 4
easy chain serija E065.2
Serija E065.2 energy chain | Dva odjeljka, kabeli se mogu umetati s vanjskog radijusa | Unutarnja visina: 11,3 mm
Serija E065.2 energy chain | Dva odjeljka, kabeli se mogu umetati s vanjskog radijusa | Unutarnja visina: 11,3 mm
Serija E065.2 energy chain | Dva odjeljka, kabeli se mogu umetati s vanjskog radijusa | Unutarnja visina: 11,3 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutarnja visina [Hi]
Unutarnja visina [Hi]
11.3 mm
Maks. promjer kabela
Maks. promjer kabela
5 mm
Princip otvaranja
Princip otvaranja
Otvara se duž vanjskog radijusa
Unutarnja širina [Bi]
Unutarnja širina [Bi]
19.5 mm
radijus savijanja [R]
radijus savijanja [R]
18 mm

Struktura članka i izračun cijene

Fiksni dio nije u sredini
mm
Ukupna cijena
Cijena na zahtjev
plus PDV i troškovi dostave
spremno za otpremu u roku od 48 sati

Popis dijelova

(1)
e-lanac
Art. br. : E065.2/9.018.036,18 HRK
Serija E065.2 energy chain | Dva odjeljka, kabeli se mogu umetati s vanjskog radijusa | Unutarnja visina: 11,3 mm