igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 2
- Poliamid visokog stupnja formulacije
- Samogasivi, bez halogena, fosfora i kadmija
- Izvanredna otpornost na udarce
- Raspon temperature: -40°C do 105°C; kratkotrajno 160°C
igus-icon-lieferzeitI-BFH-07-0
7
Jednodijelni sustav PMACLIP nosača je prikladno za ugradnju PMAFLEX korugiranih cijevi. Ovaj proizvod se općenito koristi u strojogradnji i izgradnji postrojenja za jednostavnu montažu PMA sustava.