PMAFIX priključni okovi VND - ravni - crni

I-BVND-P13MGT-11 product image
igus-icon-lupe
I-BVND-P13MGT-11 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 2
I-BVND-P13MGT-11 product image
I-BVND-P13MGT-11 technical drawing
  • Poliamid visokog stupnja formulacije
  • Samogasivi, bez halogena, fosfora i kadmija
  • Izvanredna otpornost na udarce
  • Raspon temperatura: -40°C do +105°C; kratkoročno: do +160°C
  • Opseg isporuke IP66(VND): spojka s unaprijed montiranim univerzalnim sigurnosnim bravama (AFN2), IP68(VNV): spojka s ovalnim bravama (OVN2), brtva za cijevi i brtva za navoj (NVN3, SVN4)
  • Boja: crna
igus-icon-lieferzeitI-BVND-P13MGT-11
PG13,5
7
PG
IP66