igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutarnja visina [Hi]
56 mm
Maks. promjer kabela
50 mm

Princip otvaranja
Može se otvoriti uz unutarnji i vanjski radijus
Unutarnja širina [Bi]
75 mm
radijus savijanja [R]
150 mm
Struktura članka i izračun cijene
Fiksni dio nije u sredini
mm
Ukupna cijena
plus PDV i troškovi dostaveCijena na zahtjev
spremno za isporuku unutar 72 sata
Popis dijelova
(1)e-lanac
Art. br. : 8840HD.07.150.0271,59 EUR
Energy chain serija 8840HD | Ekstra robustan za velike duljine putovanja | Unutarnja visina: 56 mmPrimjena
igus-icon-checkNepodržano
Kliziti
vertikalno viseće
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeit8840HD.07.150.075150