igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 3
Unutarnja visina [Hi]
80 mm
Maks. promjer kabela
74 mm

Princip otvaranja
Može se otvoriti s jedne strane duž vanjskog radijusa
Unutarnja širina [Bi]
75 mm
radijus savijanja [R]
150 mm
Struktura članka i izračun cijene
Fiksni dio nije u sredini
mm
Ukupna cijena
plus PDV i troškovi dostaveCijena na zahtjev
spremno za isporuku unutar 72 sata
Popis dijelova
(1)e-lanac
Art. br. : 9850HD.07.150.0393,14 HRK
Series 9850HD energy chain | Ekstra robustan za velike dužine putovanja | Unutarnja visina: 91 mmPrimjena
igus-icon-checkNepodržano
Kliziti
vertikalno viseće
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeit9850HD.07.150.075150