igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutarnja visina [Hi]
35 mm
Maks. promjer kabela
32 mm

Princip otvaranja
Otvara se duž unutarnjeg radijusa
Unutarnja širina [Bi]
50 mm
radijus savijanja [R]
100 mm
Struktura članka i izračun cijene
Fiksni dio nije u sredini
mm
Ukupna cijena
plus PDV i troškovi dostaveCijena na zahtjev
spremno za isporuku u roku od 24-48 sati
Popis dijelova
(1)e-lanac
Art. br. : 2650.05.100.085,32 EUR
2650 serija energetskih lanaca | Može se otvoriti duž unutarnjeg radijusa s obje strane, zatvoriti duž vanjskog radijusa | Unutarnja visina: 35 mmPrimjena
igus-icon-checkNepodržano
Kliziti
vertikalno viseće
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeit-dot2650.05.100.050100