igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutarnja visina [Hi]
21 mm
Maks. promjer kabela
18 mm

Princip otvaranja
Otvara se duž vanjskog radijusa
Unutarnja širina [Bi]
15 mm
radijus savijanja [R]
35 mm
Struktura članka i izračun cijene
Fiksni dio nije u sredini
mm
Ukupna cijena
plus PDV i troškovi dostaveCijena na zahtjev
spremno za isporuku u roku od 24-48 sati
Popis dijelova
(1)e-lanac
Art. br. : 1500.015.035.041,54 EUR
Energetski lanac serije 1500 | otvara se s obje strane duž vanjskog radijusa | Unutarnja visina: 21 mmPrimjena
igus-icon-checkNepodržano
Kliziti
vertikalno viseće
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeit-dot1500.015.035.01535