igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutarnja visina [Hi]
40 mm
Maks. promjer kabela
36 mm

Princip otvaranja
Može se otvoriti uz unutarnji i vanjski radijus
Unutarnja širina [Bi]
40 mm
radijus savijanja [R]
200 mm
Struktura članka i izračun cijene
Fiksni dio nije u sredini
mm
Ukupna cijena
plus PDV i troškovi dostaveCijena na zahtjev
spreman za isporuku u roku od 72 sata
Popis dijelova
(1)e-lanac
Art. br. : E6.40.040.200.0156,60 EUR
Serija energetskih lanaca E6.40 | Niske vibracije, prikladno za čiste prostorije, otvara se uzduž unutarnjih i vanjskih radijusa | Unutarnja visina: 40mmPrimjena
igus-icon-checkNepodržano
Kliziti
vertikalno viseće
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeitE6.40.040.200.040200