igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutarnja visina [Hi]
35 mm
Maks. promjer kabela
31 mm

Princip otvaranja
Može se otvoriti uz unutarnji i vanjski radijus
Unutarnja širina [Bi]
30 mm
radijus savijanja [R]
55 mm
Struktura članka i izračun cijene
Fiksni dio nije u sredini
mm
Ukupna cijena
plus PDV i troškovi dostaveCijena na zahtjev
spreman za isporuku u roku od 72 sata
Popis dijelova
(1)e-lanac
Art. br. : E6.35.030.055.0145,20 EUR
Energetski lanac serije E6.35 | niske vibracije, prikladno za čiste prostorije, otvara se duž unutarnjih i vanjskih radijusa | Unutarnja visina: 35 mmPrimjena
igus-icon-checkNepodržano
Kliziti
vertikalno viseće
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeitE6.35.030.055.03055