igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutarnja visina [Hi]
70 mm
Maks. promjer kabela
62 mm

Princip otvaranja
Otvara se duž vanjskog radijusa
Unutarnja širina [Bi]
75 mm
radijus savijanja [R]
200 mm
Struktura članka i izračun cijene
Fiksni dio nije u sredini
mm
Ukupna cijena
plus PDV i troškovi dostaveCijena na zahtjev
spreman za otpremu u roku od 72 sata
Popis dijelova
(1)e-lanac
Art. br. : 19050.07.200.0216,70 EUR
Energy tube 19050 serija | Potpuno zatvoren, otvara se duž vanjskog radijusa, s jedne strane | Unutarnja visina: 70mmPrimjena
igus-icon-checkNepodržano
Kliziti
vertikalno viseće
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeit19050.07.200.075200