igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutarnja visina [Hi]
17 mm
Maks. promjer kabela
15 mm

Princip otvaranja
Otvara se duž vanjskog radijusa
Unutarnja širina [Bi]
25 mm
radijus savijanja [R]
63 mm
Struktura članka i izračun cijene
Fiksni dio nije u sredini
mm
Ukupna cijena
plus PDV i troškovi dostaveCijena na zahtjev
spremno za isporuku za 24-48 sati
Popis dijelova
(1)e-lanac
Art. br. : R15.025.063.080,52 EUR
Serija energetskih lanaca R15 | Zatvoreni patentni zatvarač, otvaranje patentnim zatvaračem duž vanjskog radijusa | Unutarnja visina: 17mmPrimjena
igus-icon-checkNepodržano
Kliziti
vertikalno viseće
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeit-dotR15.025.063.02563