igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 3
Unutarnja visina [Hi]
10 mm
Maks. promjer kabela
8 mm

Princip otvaranja
Otvara se duž vanjskog radijusa
Unutarnja širina [Bi]
20 mm
radijus savijanja [R]
15 mm
Struktura članka i izračun cijene
Fiksni dio nije u sredini
mm
Ukupna cijena
plus PDV i troškovi dostaveCijena na zahtjev
spreman za isporuku u roku od 72 sata
Popis dijelova
(1)e-lanac
Art. br. : E3.10.020.015.086,40 EUR
energy chain serije E3.10 | Visoka dinamika i kompatibilnost s čistem sobom | unutarnja visina: 10mmPrimjena
igus-icon-checkNepodržano
Kliziti
vertikalno viseće
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeitE3.10.020.015.02015