igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutarnja visina [Hi]
21 mm
Maks. promjer kabela
18 mm

Princip otvaranja
Može se otvoriti uz unutarnji i vanjski radijus
Unutarnja širina [Bi]
30 mm
radijus savijanja [R]
38 mm
Struktura članka i izračun cijene
Fiksni dio nije u sredini
mm
Ukupna cijena
plus PDV i troškovi dostaveCijena na zahtjev
spremno za isporuku u roku od 24-48 sati
Popis dijelova
(1)e-lanac
Art. br. : E4.21.030.038.076,89 HRK
Energetski lanac serije E4.21 | Otvaranje po unutarnjem i vanjskom radijusu | Unutarnja visina: 21 mmPrimjena
igus-icon-checkNepodržano
Kliziti
vertikalno viseće
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeit-dotE4.21.030.038.03038