igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutarnja visina [Hi]
350 mm
Maks. promjer kabela
315 mm

Princip otvaranja
Može se otvoriti uz unutarnji i vanjski radijus
Unutarnja širina [Bi]
400 mm
radijus savijanja [R]
500 mm
Struktura članka i izračun cijene
Fiksni dio nije u sredini
mm
Ukupna cijena
plus PDV i troškovi dostaveCijena na zahtjev
Rok isporuke na upit
Popis dijelova
(1)e-lanac
Art. br. : E4.350.400.500.0Cijena na zahtjev
Serija energetskih lanaca E4.350 | Poprečne prečke na svakom članku lanca: mogu se otvoriti duž unutarnjeg i vanjskog radijusa | Unutarnja visina: 350 mmPrimjena
igus-icon-checkNepodržano
Kliziti
vertikalno viseće
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeitE4.350.400.500.0400500