igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutarnja visina [Hi]
108 mm
Maks. promjer kabela
100 mm

Princip otvaranja
Otvara se duž vanjskog radijusa
Unutarnja širina [Bi]
200 mm
radijus savijanja [R]
350 mm
Struktura članka i izračun cijene
Fiksni dio nije u sredini
mm
Ukupna cijena
plus PDV i troškovi dostaveCijena na zahtjev
spreman za isporuku u roku od 72 sata
Popis dijelova
(1)e-lanac
Art. br. : R4.112.20.350.0509,46 EUR
Zatvoreni energetski lanac serije R4.112 | Potpuno zatvoren: može se otvoriti duž vanjskog radijusa s jedne strane | Unutarnja visina: 108 mmPrimjena
igus-icon-checkNepodržano
Kliziti
vertikalno viseće
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeitR4.112.20.350.0200350