igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutarnja visina [Hi]
15 mm
Maks. promjer kabela
12.5 mm

Princip otvaranja
Neotvorivo
Unutarnja širina [Bi]
16 mm
radijus savijanja [R]
28 mm
Struktura članka i izračun cijene
Fiksni dio nije u sredini
mm
Ukupna cijena
plus PDV i troškovi dostaveCijena na zahtjev
spremno za slanje za 72 sata
Popis dijelova
(1)e-lanac
Art. br. : E2C.15.16.028.0.ESD90,00 HRK
ESD energetski lanac serije E2C.15 | Dizajn u jednom komadu, neotvoriv | Unutarnja visina: 14,9 mmPrimjena
igus-icon-checkNepodržano
Kliziti
vertikalno viseće
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeitE2C.15.16.028.0.ESD1628