igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutarnja visina [Hi]
56 mm
Maks. promjer kabela
50 mm

Princip otvaranja
Može se otvoriti uz unutarnji i vanjski radijus
Unutarnja širina [Bi]
50 mm
radijus savijanja [R]
100 mm
Struktura članka i izračun cijene
Fiksni dio nije u srediniinfo
info
Ukupna cijena
plus PDV i troškovi dostaveCijena na zahtjev
spremno za isporuku u roku od 48 sati
Popis dijelova
(1)e-lanac
Art. br. : E4.56.05.100.0173,58 HRK
Energetski lanac serije E4.56 | Prečke na svakom članku lanca: otvara se duž unutarnjeg i vanjskog radijusa | Unutarnja visina: 56 mmPrimjena
igus-icon-checkNepodržano
Kliziti
vertikalno viseće
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeitE4.56.05.100.050100