igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutarnja visina [Hi]
14.4 mm
Maks. promjer kabela
12.5 mm

Princip otvaranja
Otvara se duž vanjskog radijusa
Unutarnja širina [Bi]
10 mm
radijus savijanja [R]
28 mm
Struktura članka i izračun cijene
Fiksni dio nije u sredini
mm
Ukupna cijena
plus PDV i troškovi dostaveCijena na zahtjev
spremno za isporuku za 24-48 sati
Popis dijelova
(1)e-lanac
Art. br. : E2.15.10.028.037,50 HRK
Serija energetskih lanaca E2.15 | Otvara se s obje strane duž vanjskog radijusa | Unutarnja visina: 14,4 mmPrimjena
igus-icon-checkNepodržano
Kliziti
vertikalno viseće
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeit-dotE2.15.10.028.01028