igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutarnja visina [Hi]
48 mm
Maks. promjer kabela
43 mm

Princip otvaranja
Otvara se duž unutarnjeg radijusa
Unutarnja širina [Bi]
100 mm
radijus savijanja [R]
300 mm
Struktura članka i izračun cijene
Fiksni dio nije u sredini
mm
Ukupna cijena
plus PDV i troškovi dostaveCijena na zahtjev
Rok isporuke na upit
Popis dijelova
(1)e-lanac
Art. br. : R2i.48.100.300.0Cijena na zahtjev
Zatvoreni energetski lanac serije R2i.48 | Može se otvoriti uz unutarnji radijus s obje strane (lijevo i desno) | Unutarnja visina: 48 mmPrimjena
igus-icon-checkNepodržano
Kliziti
vertikalno viseće
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeitR2i.48.100.300.0100300