igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutarnja visina [Hi]
18 mm
Maks. promjer kabela
16 mm

Princip otvaranja
Neotvorivo
Unutarnja širina [Bi]
15 mm
radijus savijanja [R]
28 mm
Struktura članka i izračun cijene
Fiksni dio nije u sredini
mm
Ukupna cijena
plus PDV i troškovi dostaveCijena na zahtjev
spremno za isporuku za 24-48 sati
Popis dijelova
(1)e-lanac
Art. br. : 10.015.028.036,30 HRK
Energetski lanac serije 10 | Jednodijelni tip, neotvorivo | Unutarnja visina: 18 mmPrimjena
igus-icon-checkNepodržano
Kliziti
vertikalno viseće
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeit-dot10.015.028.01528