igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutarnja visina [Hi]
56 mm
Max. cable diameter
50 mm

Princip otvaranja
Može se otvoriti uz unutarnji i vanjski radijus
Unutarnja širina [Bi]
183 mm
radijus savijanja [R]
135 mm
Struktura članka i izračun cijene
Fiksni dio nije u srediniinfo
info
Ukupna cijena
plus PDV i troškovi dostaveCijena na zahtjev
spreman za isporuku u roku od 72 sata
Popis dijelova
(1)e-lanac
Art. br. : 14040.182.135.0Cijena na zahtjev
Energy chain series 14040 | With crossbars every link: openable along the inner and outer radii | Inner height: 56mmPrimjena
igus-icon-checkNepodržano
Kliziti
vertikalno viseće
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeit14040.182.135.0183135