igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutarnja visina [Hi]
62 mm
Maks. promjer kabela
56 mm

Princip otvaranja
Može se otvoriti uz unutarnji i vanjski radijus
Unutarnja širina [Bi]
50 mm
radijus savijanja [R]
135 mm
Struktura članka i izračun cijene
Fiksni dio nije u sredini
mm
Ukupna cijena
plus PDV i troškovi dostaveCijena na zahtjev
spreman za isporuku u roku od 72 sata
Popis dijelova
(1)e-lanac
Art. br. : 14340.05.135.0120,45 HRK
Serija energetskih lanaca 14340 | sa poprečnim prečkama na svakom 2. članku: otvorivo duž unutarnjeg i vanjskog radijusa | Unutarnja visina: 62mmPrimjena
igus-icon-checkNepodržano
Kliziti
vertikalno viseće
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeit14340.05.135.050135