igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutarnja visina [Hi]
80 mm
Maks. promjer kabela
72 mm

Princip otvaranja
Može se otvoriti uz unutarnji i vanjski radijus
Unutarnja širina [Bi]
50 mm
radijus savijanja [R]
150 mm
Struktura članka i izračun cijene
Fiksni dio nije u sredini
mm
Ukupna cijena
19,36 EUR / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave212,96 EUR
spreman za isporuku u roku od 72 sata
Popis dijelova
(1)e-lanac
Art. br. : 15050.05.150.0212,96 EUR
Serija energetskog lanca 15050 | S prečkama na svakom članku: otvara se uz unutrašnji i vanjski radijus | Unutarnja visina: 80 mmPrimjena
igus-icon-checkNepodržano
Kliziti
vertikalno viseće
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeit15050.05.150.050150