igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutarnja visina [Hi]
19 mm
Maks. promjer kabela
13 mm

Princip otvaranja
Otvara se duž vanjskog radijusa
Unutarnja širina [Bi]
15 mm
radijus savijanja [R]
28 mm
Struktura članka i izračun cijene
Fiksni dio nije u sredini
mm
Ukupna cijena
plus PDV i troškovi dostaveCijena na zahtjev
spremno za isporuku za 24-48 sati
Popis dijelova
(1)e-lanac
Art. br. : E14.1.028.033,00 EUR
Energy chain serije E14 | Podijeljene poprečne šipke duž vanjskog radijusa| Unutarnja visina: 19mmPrimjena
igus-icon-checkNepodržano
Kliziti
vertikalno viseće
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeit-dotE14.1.028.01528