igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 2
Unutarnja visina [Hi]
42 mm
Maks. promjer kabela
38 mm

Princip otvaranja
Može se otvoriti uz unutarnji i vanjski radijus
Unutarnja širina [Bi]
50 mm
radijus savijanja [R]
125 mm
Struktura članka i izračun cijene
Fiksni dio nije u sredini
mm
Ukupna cijena
plus PDV i troškovi dostaveCijena na zahtjev
spremno za isporuku unutar 72 sata
Popis dijelova
(1)e-lanac
Art. br. : 7838C.05.125.0180,75 EUR
Energetska cijev 7838C | Potpuno zatvoreni, za dug putni raspon | Unutarnja visina: 42mmPrimjena
igus-icon-checkNepodržano
Kliziti
vertikalno viseće
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeit7838C.05.125.050125