igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutarnja visina [Hi]
45 mm
Maks. promjer kabela
42 mm

Princip otvaranja
Otvara se duž vanjskog radijusa
Unutarnja širina [Bi]
50 mm
radijus savijanja [R]
100 mm
Struktura članka i izračun cijene
Fiksni dio nije u sredini
mm
Ukupna cijena
plus PDV i troškovi dostaveCijena na zahtjev
spremno za isporuku u roku od 72 sata
Popis dijelova
(1)e-lanac
Art. br. : 68.050.100.0154,56 HRK
Energetska cijev serije R68 | Zaštita od strugotine pri velikim brzinama i glatkom radu, poklopci se mogu ukloniti duž vanjskog radijusa | Unutarnja visina: 45mmPrimjena
igus-icon-checkNepodržano
Kliziti
vertikalno viseće
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeit68.050.100.050100