1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- broj dijela: A230CM-05-02
- Materijal: iglidur® A230
- Oblik: Ležajevi s kopčom
- Dimensions:
- d1 5 mm
- d2 6.2 mm
- b3 2 mm
- Više iglidur® A230 dio
- Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
- Vijek trajanja:
- Usklađeno s FDA i EU10/2011
- Vrlo vidljivo
- Niska apsorpcija vlage
- Prikladno za upotrebu u prehrambenoj industriji i medicinskoj tehnologiji
Oblik ležajeva s dvostrukom prirubnicom iglidur® A230 omogućuje lako pričvršćivanje u limu bez rizika od odvajanja. Posebno razvijena za prehrambenu industriju, sastav materijala posebno je prikladan za strojeve i sustave koji dolaze u kontakt s hranom zbog svoje vizualno detektabilne boje, niske apsorpcije vlage i usklađenosti s FDA i EU10/2011 smjernicama.
Niste sigurni odgovara li?