iglidur® A230, ležaj s dvostrukom prirubnicom, A230CM

iglidur® A230, ležaj s dvostrukom prirubnicom, A230CM
iglidur® A230, ležaj s dvostrukom prirubnicom, A230CM drawing
1 od 2
iglidur® A230, ležaj s dvostrukom prirubnicom, A230CM
iglidur® A230, ležaj s dvostrukom prirubnicom, A230CM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • broj dijela: A230CM-05-02
  • Materijal: iglidur® A230
  • Oblik: Ležajevi s kopčom
  • Dimensions:
    • d1 5 mm
    • d2 6.2 mm
    • b3 2 mm
  • Prilagodite dimenzije
  • Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
  • Vijek trajanja:
Svojstva materijala:
  • Usklađeno s FDA i EU10/2011
  • Vrlo vidljivo
  • Niska apsorpcija vlage
  • Prikladno za upotrebu u prehrambenoj industriji i medicinskoj tehnologiji
Posebno razvijen za prehrambeni sektor, iglidur® A230 posebno je prikladan za strojeve i sustave u dodiru s hranom zahvaljujući boji koja se lako vizualno detektira, niskoj apsorpciji vlage i usklađenosti s FDA i EU10/2011 smjernicama. ​
Niste sigurni odgovara li?

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation