iglidur® M250, ležaj s dvostrukom prirubnicom, MCM, mm

Prolazni provodnik osovine za limove

iglidur® M250, ležaj s dvostrukom prirubnicom, MCM, mm
iglidur® M250, ležaj s dvostrukom prirubnicom, MCM, mm drawing
1 od 2
iglidur® M250, ležaj s dvostrukom prirubnicom, MCM, mm
iglidur® M250, ležaj s dvostrukom prirubnicom, MCM, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • broj dijela: MCM-03-02
  • Materijal: iglidur® M250
  • Oblik: Ležajevi s kopčom
  • Dimensions:
    • d1 3 mm
    • d2 4.2 mm
    • b3 2 mm
  • Prilagodite dimenzije
  • Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
  • Vijek trajanja:
Svojstva materijala:
iglidur® CLIP ležajevi specijalno su dizajnirani za ugradnju osovine kroz lim. Iz tog razloga, ležajevi imaju prirubnice na oba kraja. Ležajevi su osigurani u ploči od limenog metala s obje strane nakon postavljanja.
iglidur® CLIP ležajevi specijalno su dizajnirani za ugradnju osovine kroz lim. Iz tog razloga, ležajevi imaju prirubnice na oba kraja. Ležajevi su osigurani u ploči od limenog metala s obje strane nakon postavljanja.
Niste sigurni odgovara li?

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation