iglidur® A500, polysorb tanjurasta opruga

Za temperature do +250°C, U skladu s FDA-om, lagan

iglidur® A500, polysorb tanjurasta opruga
iglidur® A500, polysorb tanjurasta opruga drawing
1 od 2
iglidur® A500, polysorb tanjurasta opruga
iglidur® A500, polysorb tanjurasta opruga drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • broj dijela: A500TEM-05
  • Materijal: iglidur® A500
  • Oblik: tanjurasta opruga
  • Dimensions:
    • d1 5.2 mm
    • d2 10 mm
  • Više iglidur® A500 dio
  • Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
  • Vijek trajanja:
Svojstva materijala:
  • iglidur® A500: Materijal otpornosti na visoke temperature
  • Kompenzacija za aksijalni slobodni prostor i proizvodne tolerancije
  • Lagan

iglidur® A500 | Izdržljivi trkač na višim temperaturama u prehrambenom sektoru

iglidur® A500 odobren je za izravan kontakt s hranom. Ima izuzetno dobru otpornost na kemikalije i stoga je prikladan za najteže primjene u okruženju strojeva za prehrambenu industriju. Iako je iglidur® A500 vrlo mekan materijal, također ima izvrsnu tlačnu čvrstoću, čak i pri visokim temperaturama.

Tipična područja primjene

  • Industrija pića
  • Prehrambena industrija
  • Medicinska tehnologija

Kada da ga koristim?

  • Kada je potrebna FDA usklađenost
  • Kada je potrebna vrlo visoka otpornost na kemikalije
  • Kada je potrebna dobra otpornost na abraziju
  • Za otpornost na temperature od -100°C do +250°C

Kada ga ne bih trebao koristiti?

  • Kada je potrebna najveća otpornost na habanje
  • Kada nije potrebna visoka temperatura i otpornost na kemikalije
  • Kada je potreban jeftini univerzalni ležaj
Niste sigurni odgovara li?

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation