- broj dijela: JTEM-08
- Materijal: iglidur® J
- Oblik: tanjurasta opruga
- Dimensions:
- d1 8.2 mm
- d2 16 mm
- Više iglidur® J dio
- Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
- Vijek trajanja:
- iglidur® J: standardni materijal za mnoge primjene
- Kompenzacija za aksijalni slobodni prostor i proizvodne tolerancije
- Prigušivanje vibracija
Koje prednosti imaju iglidur® Polysorb tanjuraste opruge?
Naše Polysorb tanjuraste opruge su izrađene od iglidur® materijala, koji imaju različite prednosti:
- Bez podmazivanja i održavanja zahvaljujući čvrstim mazivima sadržanim u materijalu
- Otporan na širok raspon kemikalija i medija
- Niska apsorpcija vlage
- Isplativ
Kada koristiti iglidur® Polysorb tanjuraste opruge?
- Ako su potrebne karakteristike ravne opruge, koje su moguće samo uz znatan napor za metal (utorne verzije)
- Kod kompenzacije aksijalnog hoda i proizvodnih tolerancija
- Sa kompenzacijom vibracija
- Sa smanjenjem buke
- Ako se želi antimagnetni materijal
- Za električnu i toplinsku izolaciju
Kada ne koristim iglidur® Polysorb tanjuraste opruge?
- Kada su potrebne konstantne opružne sile u širokom rasponu temperatura
- Ako su potrebne velike opružne sile
Što je opruga u obliku diska?
Tanjuraste opruge su ravne, konične ploče koje se mogu elastično deformirati. Koriste se u dizajnima koji imaju kratku duljinu hoda opruge. Zbog svog pločastog dizajna mogu podnijeti velika opterećenja i samo se neznatno deformiraju. Koriste se kada se treba postići velika sila na malom području ili kada je potrebna velika sila opruge uz mali hod opruge.
Funkcije tanjuraste opruge
One su sastavni dio mnogih strojeva i uređaja. Igraju ključnu ulogu u apsorpciji i pohranjivanju mehaničke energije. Kada djeluje sila na tanjurastu oprugu, ona se deformira i pohranjuje energiju u obliku naprezanja. Kada snaga oslabi, oslobađa pohranjenu energiju i vraća se u izvorni oblik. Može se koristiti sama ili složena s drugim tanjurastim oprugama kako bi se postigla željena sila opruge i karakteristika opruge.
Različiti prostori primjene za tanjuraste opruge.
Tanjuraste opruge se koriste, između ostalog. u automobilskoj industriji, gdje se koriste u sustavima za spajanje i kočenje. U strojarstvu se, na primjer, koriste u CNC strojevima i osiguravaju stalnu silu za pričvršćivanje obradaka u steznoj glavi. Također se koriste u elektrotehnici. Ovdje se koriste, na primjer, u električnim sklopkama i relejima.
iglidur Polysorb tanjuraste opruge zadovoljavaju norme DIN 2093 i EN 16983
DIN 2093 zamijenjen je europskim standardom EN 16983 s identičnim sadržajem. Ovaj standard definira zahtjeve za kvalitetom i dimenzije za tanjuraste opruge. iglidur Polysorb tanjuraste opruge zadovoljavaju standard EN 16983 (bivši DIN 2093).