iglidur® ECO G, flange bearing, mm - ECOGFM

iglidur® ECO G, flange bearing, mm - ECOGFM
iglidur® ECO G, flange bearing, mm - ECOGFM drawing
1 from 2
iglidur® ECO G, flange bearing, mm - ECOGFM
iglidur® ECO G, flange bearing, mm - ECOGFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: ECO-GFM-0810-09
  • Material: iglidur® ECO-G
  • Form: Shop flanged bearings
  • Dimensions:
    • d1 8 mm
    • d2 10 mm
    • d3 15 mm
    • b1 9 mm
    • b2 1 mm
  • Adjust dimensions
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:

iglidur® ECO G | Der Alleskönner

iglidur® ECO G besteht zu 97 % aus Regranulat. Der weiteste Bereich unterschiedlicher Anforderungen wird durch iglidur® ECO G Gleitlager abgedeckt. Deshalb wird der Werkstoff zu Recht als universell bezeichnet. Empfohlen werden Anwendungen mit mittleren bis hohen Belastungen, mittleren Gleitgeschwindigkeiten und mittleren Temperaturen. iglidur® ECO G ist der Zehnkämpfer unter den iglidur® Materialien. In allen technischen Disziplinen außerordentlich gut und vor allem in der Summe der allgemeinen, mechanischen, thermischen und tribologischen Eigenschaften der klassische Allrounder.


Typische Anwendungsbereiche
Agrartechnik
Automotive
Baumaschinen
Maschinenbau
Sport, Fitness & Reha

Hier finden Sie weitere Einsatzmöglichkeiten:
Branchenlösungen
 

Wann nehme ich es?
  • Wenn ich ein wirtschaftliches Allroundlager brauche
  • Bei niedrigen bis mittleren Gleitgeschwindigkeiten
  • Wenn das Lager für unterschiedliche Wellen geeignet sein soll
  • Bei Schwenk- und Rotationsanwendungen
Wann nehme ich es nicht?

Nutzen Sie unsere Filtermöglichkeiten, um das geeignete Produkt zu finden

Toleranzen und Messsystem
Die Einbaumaße und Toleranzen der iglidur®-Gleitlager sind werkstoff- und wandstärkenabhängig. Beim Werkstoff ist die Feuchtigkeitsaufnahme und die Wärmeausdehnung entscheidend. Gleitlager mit geringer Feuchtigkeitsaufnahme können mit kleinem Lagerspiel verbaut werden. Für die Wandstärke gilt: Je dicker die Lager sind, desto größer muss auch das Spiel der Lager sein.
Prüfverfahren

Montage
iglidur®-Gleitlager sind Einpressbuchsen. Der Innendurchmesser stellt sich erst nach dem Einpressen in die Aufnahmebohrung mit der entsprechenden Toleranz ein. Das Einpressübermaß kann bis zu 2 % des Innendurchmessers betragen. Damit wird der sichere Presssitz der Lager gewährleistet. Axiale oder radiale Verschiebungen im Gehäuse werden so sicher vermieden.

Mehr Infos zu Montage und Toleranzen von iglidur Gleitlagern

Unsure if it fits?