1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- broj dijela: FPFFM-0608-06
- Materijal: iglidur® FPF
- Oblik: Prirubnički ležajevi
- Dimensions:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 6 mm
- b2 1 mm
- Više iglidur® FPF dio
- Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
- Vijek trajanja:
- Vodljiv i bez PTFE-a
- Smanjuje troškove održavanja i podmazivanja
- Jednaka ili bolje tribološka svojstva u usporedbi s iglidur F, ovisno o aplikaciji
Novi iglidur FPF materijal nije samo provodljiv, što ga čini posebno prikladnim za primjene s ESD zahtjevima, već je i bez PTFE-a.
Niste sigurni odgovara li?