1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- broj dijela: GLWFI-0304-06
- Materijal: iglidur® GLW
- Oblik: Prirubnički ležajevi
- Dimensions:
- d1 0.1875 in
- d2 0.25 in
- d3 0.375 in
- b1 0.375 in
- b2 0.032 in
- Više iglidur® GLW dio
- Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
- Vijek trajanja:
- Otporan na udarce i udarce
- Otporan na prljavštinu i prašinu
- Otpornost na visoka opterećenja (>60N/mm²)
- Ponašanje zamagljivanja prema DIN 75201-B
- Materijal niske cijene za proizvodnju velikih količina
iglidur® GLW | Jeftin materijal za velike količine
S običnim ležajevima od materijala iglidur® GLW, možemo ponuditi našim kupcima alternativu za iglidur® G za aplikacije velikih serija. Uz slična mehanička svojstva kao iglidur® G, iglidur® GLW obični ležajevi prvenstveno se preporučuju za statička opterećenja. Ove aplikacije, gdje svojstva iglidur® G nisu toliko važna , iglidur® GLW predstavlja isplativu alternativu.
Tipične aplikacije
Automobilska industrija
Alatni strojevi
Robotika
Pronađite više aplikacija ovdje:
Industrijska rješenja
Upotrijebite naše opcije filtriranja za pronalaženje prikladnog proizvoda
Dimenzijske tolerancije i sustavi mjerenja
Visina ugradnje i tolerancije ležajeva iglidur® ovise o materijalu i debljini zida. Za svaki materijal su apsorpcija vlage i toplinsko širenje presudni čimbenici. Obični klizni ležajevi s malim upijanjem vlage mogu se ugraditi s manjim zazorima ležaja. Pravilo za debljinu zida: što je stijenka ležaja deblja, potreban je veći slobodniji prostor.
Metode ispitivanja
sastavljanje
iglidur® jednostavni klizni ležajevi su ležajevi s uprešavanjem. Unutarnji promjer prilagođava se na odgovarajuću toleranciju tek nakon prešanja u otvor kućišta. Dimenzija viška uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. To osigurava čvrsto umetanje ležajeva. Time se pouzdano izbjegavaju aksijalni ili radijalni pokreti u kućištu.
iglidur® - montaža, ljepljenje, strojna obrada
S običnim ležajevima od materijala iglidur® GLW, možemo ponuditi našim kupcima alternativu za iglidur® G za aplikacije velikih serija. Uz slična mehanička svojstva kao iglidur® G, iglidur® GLW obični ležajevi prvenstveno se preporučuju za statička opterećenja. Ove aplikacije, gdje svojstva iglidur® G nisu toliko važna , iglidur® GLW predstavlja isplativu alternativu.
Tipične aplikacije
Automobilska industrija
Alatni strojevi
Robotika
Pronađite više aplikacija ovdje:
Industrijska rješenja
Kada koristiti?
| Kada ne koristiti?
|
Dimenzijske tolerancije i sustavi mjerenja
Visina ugradnje i tolerancije ležajeva iglidur® ovise o materijalu i debljini zida. Za svaki materijal su apsorpcija vlage i toplinsko širenje presudni čimbenici. Obični klizni ležajevi s malim upijanjem vlage mogu se ugraditi s manjim zazorima ležaja. Pravilo za debljinu zida: što je stijenka ležaja deblja, potreban je veći slobodniji prostor.
Metode ispitivanja
sastavljanje
iglidur® jednostavni klizni ležajevi su ležajevi s uprešavanjem. Unutarnji promjer prilagođava se na odgovarajuću toleranciju tek nakon prešanja u otvor kućišta. Dimenzija viška uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. To osigurava čvrsto umetanje ležajeva. Time se pouzdano izbjegavaju aksijalni ili radijalni pokreti u kućištu.
iglidur® - montaža, ljepljenje, strojna obrada
Niste sigurni odgovara li?